You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Technologie de connexion ecolink

La gamme de produits d'ifm de la série ecolink comprend des connecteurs femelles, connecteurs mâles, câbles de raccordement et répartiteurs en versions M8 et M12.
Une étanchéité fiable et permanente des connexions de capteurs, d'actionneurs et de répartiteurs est garantie même en cas de montage sans outil.
La gamme de produits se décline selon les différentes applications. Outre la technologie de connexion pour des applications industrielles générales, il y a des versions pour l'utilisation en zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons, pour l'utilisation dans des machines-outils et dans l'usinage des métaux ainsi que pour l'utilisation dans des installations de soudage, des engins mobiles et des zones à risque d'explosion.

Les avantages d'ecolink d'ifm

  • Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil
  • Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction
  • Très bonne tenue de l'écrou aux vibrations et aux chocs par système anti-desserrage à dents de scie
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense