• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Modules IO-Link
  2. Applications

Applications et aperçu des produits

Découvrez où vous pouvez profiter des modules IO-Link d'ifm

Aperçu des produits
Automatisation industrielle Zones aseptiques et agroalimentaires
Entrées TOR Entrées TOR Sorties TOR Sorties TOR Entrées TOR Entrées TOR Sorties TOR Sorties TOR
Modules M12
Standard Line
AL2340
6 x 2 entrées TOR
AL2341
10 x 2 entrées TOR
AL2330
6 x 2 sorties TOR
AL2331
10 x 2 sorties TOR
AL2240
6 x 2 entrées TOR
AL2241
10 x 2 entrées TOR
AL2230
6 x 2 sorties TOR
AL2231
10 x 2 sorties TOR
Modules M12
Basic Line
AL2400
4 x 2 entrées TOR
AL2401
8 x 2 entrées TOR
Modules M8
Basic Line
AL2410
4 x 1 entrée TOR
AL2411
4 x 2 entrées TOR

Standard Line (pour automatisation industrielle)

Caractéristiques mécaniques :

  • Bonne résistance aux huiles, graisses et lubrifiants
  • Bonne résistance aux rayons UV
  • Indice de protection élevé IP 67
  • Technologie ecolink ifm
  • Excellente tenue aux chocs et aux vibrations
  • Haute température ambiante

Caractéristiques électroniques/fonctionnelles :

  • Acquérir des informations de capteurs TOR
  • Commander des actionneurs TOR
  • Limitation de la puissance jusqu'à 3,6 A par module
  • Possibilités de diagnostic améliorées

Basic Line (pour automatisation industrielle)

Caractéristiques mécaniques :

  • Bonne résistance aux huiles, graisses et lubrifiants
  • Bonne résistance aux rayons UV
  • Indice de protection élevé IP 67
  • Technologie ecolink ifm
  • Disponible pour connecteurs M8 et M12

Caractéristiques électroniques/fonctionnelles :

  • Acquérir des informations de capteurs TOR
  • Diagnostic d'état fondamental des capteurs

Standard Line (pour zones aseptiques)

Caractéristiques mécaniques :

  • Bonne résistance aux produits de nettoyage et aux désinfectants dans l'agroalimentaire
  • Résistant à la corrosion avec écrous inox
  • Etanchéité optimale sans clé dynamométrique
  • Indice de protection élevé IP 69K
  • Technologie ecolink ifm
  • Excellente tenue aux chocs et aux vibrations
  • Haute température ambiante

Caractéristiques électroniques/fonctionnelles :

  • Acquérir des informations de capteurs TOR
  • Commander des actionneurs TOR
  • Limitation de la puissance jusqu'à 3,6 A par module
  • Possibilités de diagnostic améliorées