Détecteurs inductifs Kplus avec facteur de correction = 1
Les détecteurs inductifs Kplus d'ifm offrent une portée identique pour tous les types de métal. Tandis que les détecteurs conventionnels réduisent considérablement la portée pour les différents types de métaux, les détecteurs Kplus garantissent une portée constante même pour la détection d’aluminium. Même dans un espace très limité, ces appareils sont un choix pertinent grâce à leur dimension compacte. De plus, un mauvais fonctionnement est exclu en raison de la nouvelle technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques.
Vos avantages en un coup d'œil
- Constant : une seule portée pour les métaux allant de l'acier à l'aluminium
- Protégé contre les parasites : Technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques empêchant un mauvais fonctionnement
- Gain de place : boîtier compact pour les espaces restreints
- Universel : large plage de température de -40 °C...85 °C
- Anti-adhérant : revêtement anti-adhésif pour les applications de soudure
- Rapides : Hautes fréquences de commutation pour des états changeant rapidement
- Protégé : Etanche grâce aux indices de protection élevés IP 68 / IP 69K
Utilisation universelle pour une multitude d'applications
De plus, ces modèles robustes et puissants sont insensibles aux champs électromagnétiques grâce à la nouvelle technologie de détection. Ils travaillent de manière très fiable même directement à côté de freins électriques. La large plage de température de -40...85 °C permet une utilisation universelle. Les indices de protection élevés jusqu'à IP 68 / IP 69K garantissent une fiabilité permanente. Le tube de la version en inox permet une grande fiabilité d'utilisation dans les applications en présence d’huiles et de lubrifiants. En bref : l'automatisation industrielle a attendu longtemps pour ces nouveaux détecteurs inductifs.
Matière | Détecteur standard | Détecteur Kplus |
---|---|---|
Acier | 1 | 1 |
Inox | 0,7 | 1 |
Laiton | 0,5 | 1 |
Aluminium | 0,4 | 1 |
Cuivre | 0,3 | 1 |
Calcul de la portée = facteur de correction * portée nominale