- Capteurs de débit
- Sélection selon le fluide
- Eau désionisée
Mesure d’eau désionisée
Légende: | très bien adapté |
bien adapté |
approprié |
inadapté |
disponible |
non disponible |
|
approprié dans certaines conditions - dans ce cas, contacter le service clients +32 2 481 0220 |
Ultrason | Vortex | Capteurs d’immersion calorimétriques |
|
---|---|---|---|
Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | |
Principe de mesure |
Ultrason |
Vortex |
Calorimétrique |
Précision |
|||
Perte de pression |
|||
Détection de la direction |
|||
Comptage des quantités (totalisateur) |
|||
Fluides: | |||
Fluides non conducteurs |
|||
Liquides chimiques |
|||
Résistant à | |||
Fluctuations de température |
|||
Changements de viscosité |
|||
Composants de l’air |
|||
Particules |
|||
Pics de pression dynamiques |
|||
Dépôts |
|||
Vibrations |
|||
Montage | |||
Pas de longueur droite amont nécessaire |
Particularités | ||
---|---|---|
Série de produits
Diamètre nominal
Etendue de mesure
Précision
Température du fluide
Tenue en pression
|
|