You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de débit
  2. Service - Calibrage

Service - Calibrage

Lors d’un calibrage, la dérive d’un appareil de mesure, appelé objet testé, est déterminée par rapport à un appareil de référence appelé étalon, et documentée de manière traçable.

Le résultat de cette comparaison donne une information sur la dérive de la mesure sur différents points de mesure et peut être fourni sous forme absolue ou relative. Grâce au calibrage régulier des instruments de mesure, l’exactitude et la répétabilité des données mesurées peuvent être assurées. La mesure de référence se fait avec un appareil de pression de référence.

La mesure de référence des débitmètres pour la mesure de fluides liquides se fait avec un débitmètre de référence. Lors de la mesure de référence, le fluide traverse l’appareil de mesure à calibrer et un autre appareil de mesure de débit de référence qui a été auparavant calibré.

Téléchargement des certificats modèles

Calibrage: informations supplémentaires