• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de débit
  2. Sélection selon le fluide
  3. Gaz

Mesure des gaz

Légende:
très bien adapté

bien adapté

approprié

inadapté
 
disponible

non disponible
  approprié dans certaines conditions - dans ce cas, contacter le service clients +32 2 481 0220
  Capteurs
calorimétriques inline
Capteurs d’immersion
calorimétriques
  Détails du produit Détails du produit

Principe de mesure

Calorimétrique

Calorimétrique

Précision

Perte de pression

Détection de la direction

Comptage des quantités (totalisateur)

Fluides:    

Fluides non conducteurs

Liquides chimiques
à faible concentration
par ex. soude caustique <5%

Résistant à    

Fluctuations de température

Changements de viscosité

Composants de l’air

Particules

Pics de pression dynamiques

Dépôts

Vibrations

Montage    

Pas de longueur d’entrée nécessaire

Capteurs calorimétriques inline Particularités



Principe de mesure:

Série de produits

  • Série SD

Etendue de mesure

  • 0,2 à 200l/min

Section

  • 1/2’’ à 1 1/2’’

Température du fluide

  • -10 à 100°C

Tenue en pression

  • 40bar

Conditions:

  • Prise en considération des longueurs amont et aval
  • Fluide conducteur de température
  • Eviter les sauts de température

Secteurs d’activité:

  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Automatisation des navires
  • Industrie agroalimentaire

Points forts:

  • Haute précision de mesure
  • Haute dynamique de mesure
  • Faible perte de pression

Valeurs process:

  • Mesure du volume total / totalisateur
  • Débit
  • Température
  • Pression
  • Etat de l’appareil / diagnostic

Capteurs d’immersion calorimétriques

Particularités


Principe de mesure:

Série de produits

  • Séries SI, SA et SF

Diamètre nominal

  • Indépendant du DN

Etendue de mesure

  • Liquide 0,04 à 3m/s
  • Gaz 0,6 à 100m/s

Précision

  • Liquide ± (7% VM + 2% VEM)
  • Gaz ± (10% VM + 2% VEM)

Température du fluide

  • -20 à 90°C

Tenue en pression

  • Jusqu’à 300bar

Conditions:

  • Prise en considération des longueurs amont/aval
  • Fluide conducteur de température
  • Eviter les sauts de température

Secteurs d’activité:

  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Secteur de l’eau
  • Automatisation des navires
  • Industrie agroalimentaire

Points forts:

  • Indépendant du diamètre nominal des tuyaux
  • Large sélection de matériaux pour les composants en contact avec les fluides
  • Facilité de mise en service

Valeurs process:

  • Vitesse de débit instantanée
  • Température
  • Etat de l’appareil / diagnostic
  • Débit calculé

Plate-formes de produits - Capteurs de débit / Débitmètres