Apps
- Snelle en eenvoudige integratie van intelligente sensoren in de PLC-wereld
- Eenvoudige webconfiguratie in plaats van veel tijd en kosten vergende programmering
- Geen speciale pc-software vereist
- PLC-aansluiitng via veldbus protocol ProfiNet, Profibus, EtherNet/IP en andere
- Tailor-made additionele functionaliteiten
Apps
Apps dienen voor de parametrering en inbedrijfstelling van IO-Link-sensoren, 1D/2D-codelezers, 3D-camera's en RFID-lees-/schrijfkoppen.
Daarnaast zijn er apps voor het verzamelen en opslaan van procesgegevens uit AS-i IO-Link-modules en voor het beheer van AS-i-configuraties.
De apps bevatten reeds de licentie voor CODESYS voor installatie op een apparaat. Ze worden in de AS-i-gateways geladen. Deze brengen de verbinding tot stand van AS-i met de meest gangbare veldbussen, zoals Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET of EtherCAT. Ze besturen op betrouwbare wijze de gegevensuitwisseling naar sensor-/actuatorniveau en communiceren snel met het bovenliggende besturingsniveau.