You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Industriële communicatie

Industriële communicatie

De actuator-sensorinterface (AS-i) is een fabrikantoverkoepelende standaard voor de aansluiting van actuatoren en sensoren van het eerste veldniveau. AS-Interface heeft zich een plaats veroverd als rendabel bedradingssysteem in de automatiseringstechniek.
Gegevens en energie worden via een tweeaderige vlakkabel verzonden. Daardoor worden de bedradingswerkzaamheden drastisch verminderd, omdat de conventionele parallelle bedrading van elke afzonderlijke sensor resp. actuator naar de besturing komt te vervallen. Hierdoor bespaart de gebruiker ook een groot aantal klemmen, verdelerkasten, in/uitgangskaarten en kabelbomen.
De AS-i-gateways met PLC-functie regelen op betrouwbare wijze de gegevensuitwisseling met sensor-/actuatorniveau en communiceren snel met het bovenliggende besturingsniveau. Ze kunnen als zelfstandige, decentrale besturing of als gateway voor de meest gangbare veldbussen worden toegepast. Het assortiment omvat interfaces met Ethernet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT of CANopen.
De decentrale AS-Interface I/O-modules verbinden binaire en analoge sensoren en actuatoren via AS-Interface met de gateway of de PLC.
De tweeaderige vlakkabel wordt met behulp van de doordringingstechniek op de juiste polen aangesloten. Het aansluiten van sensoren en actuatoren gebeurt met behulp van beproefde, robuuste stekkerverbindingen.