You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. AS-Interface I/O-modules

AS-Interface I/O-modules

  • ClassicLine: Module voor veldtoepassing met snelmontagetechniek, ook voor ATEX-gebieden
  • CompactLine: Module voor een zekere verbinding, ook in ruwe omgevingen
  • SmartLine: module voor universele inbouw in schakelkasten
  • ProcessLine: Roestvaststalen module met beschermingsgraad IP 69K voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
  • Compacte verlichte drukknop module met hoge lichtintensiteit

AS-Interface I/O-modules

De decentrale AS-Interface I/O-modules verbinden binaire en analoge sensoren en actuatoren via AS-Interface met de gateway of de PLC. Voor gebruik in het veld zijn modules met snel- of schroefmontagetechniek leverbaar. De tweeaderige vlakkabel wordt met behulp van de doordringingstechniek op de juiste polen aangesloten. Het aansluiten van sensoren en actuatoren gebeurt met behulp van beproefde, robuuste stekkerverbindingen.
AS-i-modules uit de ProcessLine-serie zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Voor hygiënische eisen met regelmatige reinigingscycli onder hoge druk is de behuizing compleet van RVS en heeft een beschermingsklasse van IP 69K.
De AS-i SmartLine-modules zijn ontwikkeld voor gebruik in schakelkasten. Dankzij hun smalle, compacte bouwvorm zijn ze ook geschikt voor gebruik ter plaatse in schakeldozen.
Voor gebruik in kleine behuizingen, schakeldozen en bedieningspanelen zijn AS-i-modules leverbaar.
Het ifm-productassortiment omvat modules met digitale en analoge in- en uitgangen.