You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. AS-Interface systemen en sensoren

AS-Interface systemen en sensoren

  • AirBoxen - de slimme combinatie van een AS-i ingangsmodule met een pneumatisch ventiel
  • Inductieve klepstandsensoren voor positiedetectie op 90° actuatoren
  • Klepstandmelding voor kleppen met single seat-, double seat- en membraankleppen
  • Inductieve sensoren voor toepassingen in verspanende machines
  • RFID voor montage-, toevoer- en handlingstechniek

AS-Interface-systemen en sensoren

Naast PLC, gateways, modules en aansluittechniek omvat het ifm-productassortiment voor AS-Interface ook een groot aantal intelligente sensoren en systemen.
De AS-i AirBox bijvoorbeeld is een combinatie van een I/O-module en een magneetklep. Deze worden in de pneumatiek toegepast voor het aansturen van decentrale cilinders of door draaiaandrijvingen bediende ventielen, kleppen of schuiven.
Het RF-systeem DTS125 dient voor het contactloos lezen en/of schrijven van RFID-transponders (ID-tags). De compacte lees-/schrijfkoppen omvatten naast de antenne ook de complete verwerkingseenheid en de interface met de AS-Interface. Op die manier kunnen de apparaten direct in het AS-i-netwerk worden gebruikt.
Daarnaast zijn er inductieve sensoren, temperatuursensoren, klepsensoren voor lineaire kleppen en dubbele sensoren voor draaiaandrijvingen met geïntegreerde AS-i-interface leverbaar.