• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. AC1305

AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: AC1365 Productvergelijking: AC1305 / AC1365 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • asi
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie decentrale besturing; Profibus-DP Gateway
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 24 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Isolatiewaarde [V] 500
Stroomopname [mA] < 500
Max. stroomopname uit AS-i [mA] 10
Max. opgenomen vermogen [VA] 10
Aantal AS-i masters 1
Potentiaalscheiding ja
Interfaces
Communicatie interface RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Transmissiestandaard EN 50170
Transmissiesnelheid 12 MBaud
Protocol Profibus DP
Toepassingstype gegevensoverdracht
Opmerking over de interface
diagnose functie
RS232
Aantal RS232-interfaces 1
Transmissiesnelheid 9600...115200 Baud
Stekkertype RJ11
Toepassingstype Programmering
Opmerking over de interface
galvanisch gescheiden
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...60
Opslagtemperatuur [°C] -20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 95
Beschermklasse IP 20
AS-i parameters
AS-i versie 2.1
AS-i master profiel M3
AS-i certificaat 61103
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 544,4
Behuizing behuizing voor DIN rail
Materialen aluminium; plaatstaal verzinkt
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
functie 2 x LED, rood
2 x LED, groen
2 x LED, geel
grafisch LCD-display
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk