Toepassingsgebied
Applicatie |
PROFINET Gateway |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
Stroomopname [mA] |
< 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] |
500; (bij externe voeding: 10 mA) |
Aantal AS-i masters |
1 |
Potentiaalscheiding |
ja |
Uitgangen
Spanningsbereik DC [V] |
volgens PELV |
Interfaces
Communicatie interface |
Ethernet |
Ethernet - Modbus TCP
Transmissiesnelheid |
10 MBaud; 100 MBaud |
Stekkertype |
RJ45 |
Protocol |
Modbus TCP |
Toepassingstype |
Programmering |
Ethernet - PROFINET
Transmissiesnelheid |
100 MBaud |
Stekkertype |
RJ45 |
Protocol |
PROFINET |
Toepassingstype |
gegevensoverdracht |
Opmerking over de interface |
|
Ethernet - TCP/IP
Transmissiesnelheid |
10 MBaud; 100 MBaud |
Stekkertype |
RJ45 |
Protocol |
TCP/IP |
Toepassingstype |
Programmering |
Ethernet - UDP/IP
Transmissiesnelheid |
10 MBaud; 100 MBaud |
Stekkertype |
RJ45 |
Protocol |
UDP/IP |
Toepassingstype |
Programmering |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-20...70 |
Beschermklasse |
IP 20 |
AS-i parameters
AS-i versie |
3.0 |
AS-i master profiel |
M4 |
AS-i certificaat |
97301 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
711 |
Behuizing |
behuizing voor DIN rail |
Materialen |
aluminium gepoedercoat; plaatstaal verzinkt; PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
1 x LED, rood/groen |
|
grafisch LCD-display |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
Toebehoren (optioneel) |
Licentie: "CODESYS V3", E71400 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: ...2.5 mm² |