• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. AS-Interface master
  4. SmartPLC: AS-Interface master/gateways met PLC
  5. AC1404

AS-Interface PROFINET Gateway met PLC

AC1404

SmartPLC DataLine 2ASi PN

AS-Interface PROFINET Gateway met PLC

AC1404

SmartPLC DataLine 2ASi PN

  • Met geïntegreerde veldbusinterface
  • Betrouwbare en snelle gegevensuitwisseling met het sensor-actuatorniveau
  • Kleurendisplay voor de weergave van de status van alle AS-i-slaves ter plaatse
  • Comfortabele en eenvoudige configuratie, inbedrijfstelling en diagnose
  • Quick Setup-menu met eenvoudige intuïtieve bediening
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
  • profinet
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Stroomopname [mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
Max. stroomopname uit AS-i [mA] 500; (bij externe voeding: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Aantal AS-i masters 2
Potentiaalscheiding ja
Uitgangen
Spanningsbereik DC [V] volgens PELV
Interfaces
Communicatie interface Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
Protocol EtherCAT
Toepassingstype Programmering
Ethernet - EtherNet/IP
Protocol EtherNet/IP
Toepassingstype Programmering
Ethernet - Modbus TCP
Transmissiesnelheid 10 MBaud; 100 MBaud
Stekkertype RJ45
Protocol Modbus TCP
Toepassingstype Programmering
Ethernet - PROFINET
Transmissiesnelheid 100 MBaud
Stekkertype RJ45
Protocol PROFINET
Toepassingstype gegevensoverdracht
Opmerking over de interface
Device Class B
Ethernet - TCP/IP
Transmissiesnelheid 10 MBaud; 100 MBaud
Stekkertype RJ45
Protocol TCP/IP
Toepassingstype Programmering
Ethernet - UDP/IP
Transmissiesnelheid 10 MBaud; 100 MBaud
Stekkertype RJ45
Protocol UDP/IP
Toepassingstype Programmering
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...60
Opslagtemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 20
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] 37
AS-i parameters
AS-i versie 3.0
AS-i master profiel M4
AS-i certificaat 97301
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 726
Behuizing behuizing voor DIN rail
Materialen aluminium gepoedercoat; plaatstaal verzinkt; PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
functie 1 x LED, rood/groen
grafisch LCD-display
Toebehoren
Leveringsomvang
Aansluitklemmen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...2.5 mm²