- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface master
- SmartPLC: AS-Interface master/gateways
- AC1434
AS-Interface EtherCAT Gateway met PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
AS-Interface EtherCAT Gateway met PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
- Met geïntegreerde veldbusinterface en PLC
- Betrouwbare en snelle gegevensuitwisseling met het sensor-actuatorniveau
- Kleurendisplay voor de weergave van de status van alle AS-i-slaves ter plaatse
- Comfortabele en eenvoudige configuratie, inbedrijfstelling en diagnose
- Quick Setup-menu met eenvoudige intuïtieve bediening
Toepassingsgebied
Applicatie | standaard PLC en/of AS-i/EtherCat gateway |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 500; (bij externe voeding: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Aantal AS-i masters | 2 |
Potentiaalscheiding | ja |
Uitgangen
Spanningsbereik DC [V] | volgens PELV |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protocol | EtherCAT |
---|---|
Toepassingstype | gegevensoverdracht; Programmering |
Transmissiesnelheid | 100 MBaud |
---|---|
Protocol | EtherNet/IP |
Toepassingstype | Programmering |
Transmissiesnelheid | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stekkertype | RJ45 |
Protocol | Modbus TCP |
Toepassingstype | Programmering |
Transmissiesnelheid | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stekkertype | RJ45 |
Protocol | TCP/IP |
Toepassingstype | Programmering |
Transmissiesnelheid | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stekkertype | RJ45 |
Protocol | UDP/IP |
Toepassingstype | Programmering |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...70 |
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 37 |
---|
AS-i parameters
AS-i versie | 3.0 |
---|---|
AS-i master profiel | M4 |
AS-i certificaat | 97304 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 731,5 |
---|---|
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
Materialen | aluminium gepoedercoat; plaatstaal verzinkt; PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...2.5 mm² |
---|