- Producten
- Industriële communicatie
- Veldbus gateways en controllers
- IO-Link - master voor veldapplicaties in de levensmiddelenindustrie
- AC6003
IO-Link Master met AS-i-interface
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
IO-Link Master met AS-i-interface
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
- Betrouwbare overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing
- Eenvoudige uitwisseling dankzij geïntegreerde parameteropslag
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- voeding van de master en sensoren alleen vanuit gele AS-i kabel
- Voor aansluiting van maximaal twee IO_Link _apparaten
Toepassingsgebied
Applicatie | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
---|---|
Ringnetwerk funktionaliteit | industriële voedingen; veldbus interface |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 350 |
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 0,3; (poorten 1+2: 0,3 (AS-i)) |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 4; (configureerbaar) |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 2 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
Schakelniveau High [V] | 11...30 |
Schakelniveau Low [V] | 0...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 0,3 |
Kortsluitvast | ja |
Actuatorvoeding van de uitgangen | AS-i |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link; AS-i |
---|
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.1 |
Aantal poorten Class A | 2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 | ||||
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K) | ||||
Beschermingsklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 194 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgebreide adresseermodus | nee | ||||||
AS-i profiel |
|
||||||
Aantal AS-i devices | 1...5 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 242,6 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | M12 |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
IO-Link Port Class A X01...X02 | Connector: 2 x M12; codering: A |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen IN
X21 | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen OUT
X22 | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|