- Producten
- Industriële communicatie
- Veldbus gateways en controllers
- IO-Link - master voor veldapplicaties in de levensmiddelenindustrie
- AL1307
IO-Link Master met Profinet-interface
AL1307
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
IO-Link Master met Profinet-interface
AL1307
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
- Scheiding tussen automatiserings- en IT-platform
- Betrouwbare overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing
- Met PROFINET- en gescheiden MQTT JSON-interface
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Voor de aansluiting van maximaal 8 IO-Link-apparaten
Toepassingsgebied
Applicatie | hygiënische omgeving; I/O module voor veldmontage |
---|---|
Ringnetwerk funktionaliteit | veldbus interface |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...28 DC; (US ; naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 300...3900; (US) |
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3,6 |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 16; (configureerbaar) |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 16; Aantal digitale uitgangen: 8 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Schakelniveau High [V] | 11...28 |
Schakelniveau Low [V] | 0...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 300 |
Kortsluitvast | ja |
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmissiestandaard | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissiesnelheid | 100 MBit/s | |||||||||
Protocol | PROFINET | |||||||||
Fabrieksinstellingen |
|
|||||||||
Opmerking over de interface |
|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiesnelheid | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | MQTT JSON | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
||||
Opmerking over de interface |
|
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.1 |
Aantal poorten Class A | 8 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 | ||||
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K) | ||||
Beschermingsklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 76 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 427,1 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
PROFINET X21, X22 | Connector: M12; codering: D; Afdichting: EPDM |
---|
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
IO-Link Port Class A X01...X08 | Connector: M12; codering: A; Afdichting: EPDM |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
X31 | Connector: M12; codering: A |
---|