Toepassingsgebied
Applicatie |
hygiënische omgeving; I/O module voor veldmontage |
Ringnetwerk funktionaliteit |
industriële voedingen; veldbus interface |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
20...28 DC; (US ; naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
300...3900; (US) |
Beschermklasse |
III |
Extra voeding [V] |
20...30 DC; (UA) |
Actuatorvoeding UA
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
8 |
Stroombelasting per poort [A] |
2; (instelbaar: 0...2; Fabrieksinstelling: 2) |
Sensorvoeding US
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
3,6 |
Stroombelasting per poort [A] |
2; (instelbaar: 0...2; Fabrieksinstelling: 0,45) |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen |
16; (configureerbaar) |
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 12; Aantal digitale uitgangen: 12 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
Schakelniveau High [V] |
11...30 |
Schakelniveau Low [V] |
0...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen |
12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
Kortsluitvast |
ja |
Actuatorvoeding UA
Stroombelasting per uitgang [mA] |
2000 |
Sensorvoeding US
Stroombelasting per uitgang [mA] |
2000 |
Interfaces
Communicatie interface |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - PROFINET
Transmissiestandaard |
100Base-TX |
Transmissiesnelheid |
100 MBit/s |
Protocol |
PROFINET |
Fabrieksinstellingen |
IP-adres: 0.0.0.0 |
Subnetmask: 0.0.0.0 |
Gateway IP-adres: 0.0.0.0 |
MAC-adres: zie typeplaatje |
|
Opmerking over de interface |
IO-Link Integration Edition 2 |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
S2-redundantie |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Ondersteunende netwerk-topologiën: lijn |
ring |
|
IO-Link Master
Type overdracht |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
Aantal poorten Class A |
4 |
Aantal poorten Class B |
4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K) |
Beschermingsklasse (NEMA 250) |
6P |
Vervuilingsgraad |
2 |
Chemische media |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
DIN EN ISO 175, Ecolab-testmethode 40-1 |
|
De volgende media zijn gedurende 28 dagen en bij een constante kamertemperatuur getest bij volledige onderdompeling |
P3-topax 990 |
|
Topactive 200 |
|
Topactive 500 |
|
Topactive OKTO |
|
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [jaren] |
43 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
434,8 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting |
EPDM |
Toebehoren
Leveringsomvang |
Beschermkapje: 1 x M12, roestvast staal, E12542 |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Connector: M12; codering: D; Afdichting: EPDM |
Elektrische aansluiting - IO-Link
IO-Link Port Class B X1...X4 |
Connector: M12; codering: A; Afdichting: EPDM |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen IN
XD1 |
Connector: M12; codering: L |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen OUT
XD2 |
Connector: M12; codering: L; Afdichting: EPDM |