Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 200; (US) |
Beschermklasse |
III |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge ingangen: 4 |
Ingangen
Aantal analoge ingangen |
4; (PT100: aansluiting van 2-, 3- en 4-draads-sensoren; PT1000: aansluiting van 2-, 3- en 4-draads-sensoren, TCK, TJK) |
Nauwkeurigheid analoge ingang [%] |
± 0,3 |
Meetbereik
Analoge ingang |
functie type |
PT100 2/3/4 |
Meetbereik [°C] |
-195...510 |
|
Analoge ingang |
functie type |
PT1000 2/3/4 |
Meetbereik [°C] |
-195...310 |
|
Analoge ingang |
functie type |
thermokoppel |
Meetbereik [°C] |
type J: -210...1200 |
Meetbereik [°C] |
type K: -200...1370 |
|
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Type overdracht |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1.3 |
SIO-Mode |
nee |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
4 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1450 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
75; (5...75) |
Max. hoogte boven NAP [m] |
2000 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K) |
Beschermingsklasse (NEMA 250) |
6P |
Vervuilingsgraad |
2 |
Chemische media |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
360,566 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting |
EPDM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
2 x LED, groen |
fout |
3 x LED, rood |
functie |
8 x LED, geel |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
afsluitdop voor M12 stekkerplaats |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - IO-Link
X1 |
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - Ingangen
X1.0...X1.3 |
Connector: 4 x M12; codering: A; Afdichting: EPDM |