Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC |
Stroomopname [mA] |
1100; (US) |
Beschermklasse |
III |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen |
16; (configureerbaar) |
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 16; Aantal analoge ingangen: 8; Aantal digitale uitgangen: 16 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
16; (configureerbaar) |
Ingangsverdeling digitale ingangen |
PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2)) |
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
US |
Industriële voedingen [V] |
18...30 |
Ingangsstroom high [mA] |
2...15 |
Ingangsstroom low [mA] |
0...1,5 |
Schakelniveau High [V] |
11...28 |
Schakelniveau Low [V] |
0...5 |
Aantal analoge ingangen |
8; (configureerbaar stroom-/ spanningsingang) |
Analoge ingangsstroom [mA] |
4...20 |
Analoge ingangsspanning [V] |
0...10 |
Resolutie analoge ingang |
16 Bit |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen |
16; (configureerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
1000 |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] |
1 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Actuatorvoeding van de uitgangen |
US |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Type overdracht |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SIO-Mode |
nee |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
4 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
Acyclic parametrisation |
1408 |
Factory setting: parametrisation via Pdout |
1407 |
|
Opmerking |
De parametersetting kan van cyclisch naar acyclisch worden gewijzigd. |
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads" |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90 |
Max. hoogte boven NAP [m] |
2000 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Beschermingsklasse (NEMA 250) |
6P |
Vervuilingsgraad |
2 |
Chemische media |
ISO 16750-5 |
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
467,68 |
Afmetingen [mm] |
26 x 59,3 x 208 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) oranje; bus: messing vernikkeld |
Materiaal afdichting |
FKM |
Aandraaimoment [Nm] |
< 0,8 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
fout |
1 x LED, rood |
functie |
1 x LED, geel |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
afsluitdop voor M12 stekkerplaats |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - IO-Link
X1 |
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - ingangen / uitgangen
X1.0...X1.7 |
Connector: 8 x M12; codering: A; Afdichting: FKM |