IO-Link-ingangs-/uitgangsmodule
AL2323
IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67
IO-Link-ingangs-/uitgangsmodule
AL2323
IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67
- Jeder Anschluss als digitaler Ein-oder Ausgang nutzbar
- 8 unabhängig voneinander parametrierbare E/A-Ports
- Galvanische Trennung von Hilfsspannung und IO-Link
- Digitale Eingangsfilter, Performance Line-Variante mit bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 100; (US) |
Beschermklasse | III |
Extra voeding [V] | 18...30 DC; (UA) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 3600; (UA) |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 16 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 16; Aantal digitale uitgangen: 16 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 16; (configureerbaar) |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2)) |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | UA |
Industriële voedingen [V] | 18...30 |
Ingangsstroom high [mA] | 2...15 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...1,5 |
Schakelniveau High [V] | 11...28 |
Schakelniveau Low [V] | 0...5 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 16; (configureerbaar) |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 1800 |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 3,6; (stroombelastbaarheid per segment: 1800 mA) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Actuatorvoeding van de uitgangen | UA |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SIO-Mode | nee | ||||
Vereiste masterportklasse | B | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 4 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 | ||||
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 | ||||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 | ||||
Beschermingsklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 467,716 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide) oranje; bus: messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - IO-Link
X1 | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Elektrische aansluiting - ingangen / uitgangen
X1.0...X1.7 | Connector: 8 x M12; codering: A; Afdichting: FKM |
---|