Toepassingsgebied
Applicatie |
I/O module voor veldmontage |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC; (US) |
Stroomopname [mA] |
50; (US) |
Beschermklasse |
III |
Extra voeding [V] |
18...30 DC; (UA) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] |
3600; (UA) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 20 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen |
20; (10 x 2) |
Indeling |
PNP |
Uitgangsfunctie |
transistor |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
1800 |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] |
3,6; (max. stroombelasting per uitgangspunt: 1800 mA) |
Galvanisch ontkoppeld |
ja |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
893 |
|
IO-Link Device
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
SIO-Mode |
nee |
Min. procescyclustijd [ms] |
5,6 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90 |
Max. hoogte boven NAP [m] |
2000 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Beschermingsklasse (NEMA 250) |
6P |
Vervuilingsgraad |
2 |
Chemische media |
ISO 16750-5 |
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF [jaren] |
41 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
408 |
Afmetingen [mm] |
26 x 59,3 x 208 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide); bus: messing vernikkeld |
Materiaal afdichting |
FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
fouten |
LED, rood |
functie |
LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - IO-Link
X1 |
Connector: M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - Uitgangen
X1.0...X1.9 |
Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
X31 |
Connector: M12; codering: A |