Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Sensorvoeding US
Stroombelasting per poort [A] |
0,1 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 8 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
8; (4 x 2) |
Ingangsverdeling digitale ingangen |
PNP |
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
IO-Link |
Ingangsstroombegrenzing [mA] |
15 |
Ingangsstroom high [mA] |
6...10 |
Ingangsstroom low [mA] |
0...2 |
Schakelniveau High [V] |
> 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
554 |
|
IO-Link Device
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
SIO-Mode |
nee |
Proceswaarden analoog |
1 |
Proceswaarden binair |
12 |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,9 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Beschermingsklasse (NEMA 250) |
6P |
Chemische media |
ISO 16750-5 |
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
300 |
Materialen |
PA (polyamide); bus: messing vernikkeld; O-ring: FKM |
Materiaal afdichting |
FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
fouten |
LED, rood |
functie |
LED, geel |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
RVS hulzen, voor montage bij hoge mechanisch belastingen, E70402 |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Alleen toe te passen in NFPA 79- applicaties |
Het apparaat is volgens de IO-Link-specificaties V1.1.2 te bedienen. |
De maximale kabellengte van de IO-Link kabel bedraagt 20m. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - IO-Link
|
Connector: M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
|
Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM |