IO-Link module CompactLine
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
IO-Link module CompactLine
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
- Kompakte Bauform durch M8 Buchsen
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Erkennen von Kurzschluss und Überspannung
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 50 |
Stroombelasting per poort [A] | 0,1 |
---|
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP |
Ingangsstroombegrenzing [mA] | 15 |
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 |
Schakelniveau High [V] | > 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
SIO-Mode | nee |
Proceswaarden binair | 32 |
Min. procescyclustijd [ms] | 2,9 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) | ||||
Beschermklasse | IP 67 | ||||
Beschermingsklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 105,5 |
---|---|
Materialen | PBT; bus: messing vernikkeld; O-ring: FKM |
Materiaal afdichting | FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - IO-Link
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - Ingangen
Connector: 4 x M8; codering: A; Afdichting: FKM |