- Producten
- Industriële communicatie
- Ethernet-veldmodule
- Ethernet-switches voor de levensmiddelen- en drankenindustrie
- AL3101
PROFINET-Switch
AL3101
ETH Switch PFL PN-A 6P IP69K
PROFINET-Switch
AL3101
ETH Switch PFL PN-A 6P IP69K
- 6-poort-switches (unmanaged) voor PROFINET Class A
- Daisy-Chain-spanningsverzorging met gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-aansluittechniek
- Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen binnen de levensmiddelenindustrie
Toepassingsgebied
Uitvoering | unmanaged switch voor veldmontage |
---|---|
Applicatie | für PROFINET-Netzwerke |
Ringnetwerk funktionaliteit | industriële voedingen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC; (US ; naar SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 12 / 24 |
Stroomopname [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal Ethernet-interfaces | 6 | |||||||||
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Transmissiesnelheid | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Opmerking over de interface |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 | ||||
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 | ||||
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K) | ||||
Beschermingsklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 319,55 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
X1...X6 | Connector: 6 x M12; codering: D; Afdichting: EPDM |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen IN
XD1 | Connector: 1 x M12; codering: L |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen OUT
XD2 | Connector: 1 x M12; codering: L; Afdichting: EPDM |
---|