Toepassingsgebied
Applicatie |
I/O module voor veldmontage |
Ringnetwerk funktionaliteit |
industriële voedingen; veldbus interface |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
20...30 DC; (US ; naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
200...3900; (US) |
Beschermklasse |
III |
Sensorvoeding US
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
3,6 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 16 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
16; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2) |
Schakelniveau High [V] |
11...30 |
Schakelniveau Low [V] |
0...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
telfunctie |
Functies en parameters |
functie |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
aantal |
8 (1 teller per poort) |
counter frequentie |
4500 Hz |
Hoofd-teller |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
batch-counter |
16 Bit (0…65.535) |
|
Interfaces
Communicatie interface |
Ethernet |
Ethernet - EtherCAT
Transmissiestandaard |
100Base-TX |
Transmissiesnelheid |
100 MBit/s |
Protocol |
EtherCAT |
Fabrieksinstellingen |
MAC-adres: zie typeplaatje |
|
Opmerking over de interface |
AoE (ADS over EtherCAT) |
CoE (CANopen over EtherCAT) |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 66; IP 67 |
Beschermingsklasse (NEMA 250) |
6P |
Vervuilingsgraad |
2 |
Chemische media |
ISO 16750-5 |
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
424,7 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) oranje; bus: messing vernikkeld |
Materiaal afdichting |
FKM |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Connector: M12; codering: D; Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Digital Input X1...X8 |
Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen IN
XD1 |
Connector: M12; codering: L |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen OUT
XD2 |
Connector: M12; codering: L; Afdichting: FKM |