Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...32 DC |
Opgenomen vermogen [W] |
7,2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 1; Aantal analoge ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
1 |
Aantal analoge ingangen |
1 |
Analoge ingangsstroom [mA] |
0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] |
0...32 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Software / programmering
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 |
ja |
Interfaces
Aantal CAN-interfaces |
4 |
Aantal Ethernet-interfaces |
1 |
Aantal USB-interfaces |
2 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
1681 |
Wijze van montage |
op-/afbouw |
Afmetingen [mm] |
146 x 225 x 64,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
Bedienelementen |
9 |
vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting |
1 |
kruisschakelaar met drukfunctie |
|
Display resolutie |
800 x 480 |
Display type |
Kleurendisplay |
Display grootte |
7" |
Display-achtergrondverlichting |
LED |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |