• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Systemen voor mobiele applicaties
  3. Units voor bedienen en monitoren
  4. Robuuste HMI met 32-bit singlecore-processors
  5. CR1083

Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines

CR1083

R360/PDM NG/DialogDisplay/C

Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines

CR1083

R360/PDM NG/DialogDisplay/C

  • Robuuste HMI met functietoetsen met achtergrondverlichting met voelbare feedback
  • Krachtige CAN-interfaces voor tal van communicatietaken
  • Vrij te programmeren volgens IEC61131-3 met CODESYS 3.5 of CODESYS 2.3
  • USB-interface voor datalogging en optionele interface voor analoge camera's
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...32 DC
Opgenomen vermogen [W] 7,2
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 1; Aantal analoge ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1
Ingangen
Aantal digitale ingangen 1
Aantal analoge ingangen 1
Analoge ingangsstroom [mA] 0...20
Analoge ingangsspanning [V] 0...32
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen 1
Software / programmering
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 ja
Interfaces
Aantal CAN-interfaces 4
Aantal Ethernet-interfaces 1
Aantal USB-interfaces 2
Aantal video-interfaces (FBAS) 2
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1617,5
Wijze van montage op-/afbouw
Afmetingen [mm] 157 x 192 x 53,6
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
7" Kleurendisplay
Bedienelementen
8 vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting
Display resolutie 800 x 480
Display type Kleurendisplay
Display grootte 7"
Display-achtergrondverlichting LED
Datageheugen
Real-time klok ja
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12