- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Units voor bedienen en monitoren
- Robuuste HMI met 32-bit singlecore-processors
- CR1085
Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines
CR1085
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines
CR1085
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
- Robuuste HMI met functietoetsen met achtergrondverlichting met voelbare feedback
- Krachtige CAN-interfaces voor tal van communicatietaken
- Vrij te programmeren volgens IEC61131-3 met CODESYS 3.5 of CODESYS 2.3
- USB-interface voor datalogging en optionele interface voor analoge camera's
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...32 DC |
---|---|
Opgenomen vermogen [W] | 7,2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal analoge ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 1 |
---|---|
Aantal analoge ingangen | 1 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...32 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 1 |
---|
Software / programmering
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
---|
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 4 |
---|---|
Aantal Ethernet-interfaces | 1 |
Aantal USB-interfaces | 2 |
Aantal video-interfaces (FBAS) | 2 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1669 |
---|---|
Wijze van montage | op-/afbouw |
Afmetingen [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
||||
Display resolutie | 800 x 480 | ||||
Display type | Kleurendisplay | ||||
Display grootte | 7" | ||||
Display-achtergrondverlichting | LED |
Datageheugen
Real-time klok | ja |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12 |