- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Units voor bedienen en monitoren
- Robuuste HMI eit 64-bit multicore-processors
- CR1152
Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines
CR1152
ecomatDisplay/5"HB/Touch
Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines
CR1152
ecomatDisplay/5"HB/Touch
- Krachtige, robuuste HMI met moderne 64-bit architectuur en touchscreen
- RGB-functietoetsen met achtergrondverlichting met voelbare feedback
- High performance USB-interface voor datalogging, ondersteuning van analoge camera's en ethernet camera's
- Krachtige CAN- en ethernet interfaces voor een breed scala aan communicatieopgaven
- Vrij te programmeren volgens IEC61131-3 met CODESYS 3.5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 12 / 24 |
Stroomopname [mA] | < 833; (24 V DC; met geschakelde uitgangen: < 5833 mA) |
Opgenomen vermogen [W] | 20 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 2 |
---|---|
Aantal video-ingangen | 2; (analoog) |
Video-ingang | PAL, NTSC |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 2 |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 2500 |
Audio uitgang | Stereo Line-Out |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
Besturingssysteem | Embedded Linux 4.14 |
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Aantal CAN-interfaces | 4 |
Aantal Ethernet-interfaces | 1 |
Aantal USB-interfaces | 1 |
Aantal video-interfaces (FBAS) | 2 |
Transmissiesnelheid | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protocol | CANopen; SAE J1939; vrij protocol |
Profiel | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Transmissiesnelheid | 100 MBit/s | |
Protocol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Opmerking over de interface |
|
Transmissiesnelheid | < 480 MBit/s |
---|---|
Versie | 2.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Opslagtemperatuur [°C] | -30...85 | ||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) | ||
Max. hoogte boven NAP [m] | 3000 | ||
Beschermklasse | IP 65; IP 67; (bij aangesloten stekkers met enkelvoudige adermantelafscherming en aangesloten M12 aansluitstekkers of afdichtkappen: IP 67) | ||
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1073,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijze van montage | op-/afbouw | ||||||
Afmetingen [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materialen | spuitgietaluminium gepoedercoat; Display: glas anti-reflecterend en gehard | ||||||
Informatie betreffende de levensduur |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
||||
Display resolutie | 800 x 480 | ||||
Display type | kleurendisplay met touch-screen | ||||
Display grootte | 5" | ||||
Aspectverhouding | 16:10 | ||||
Display-achtergrondverlichting | LED | ||||
Kleurdiepte | 24 Bit | ||||
Helderheid [cd/m²] | < 1000; (instelbaar: 0...100 %; In stappen van: 1 %) | ||||
Contrastverhouding | 1000:1 | ||||
Touch-screen versie | PCAP |
Hardware
Processor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Werkgeheugen | 1 GByte RAM |
Massa data-opslag | 4 GByte Flash |
Datageheugen
Real-time klok | ja; UTC, batterij gevoed |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|