- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Units voor bedienen en monitoren
- Bedieniningsapparaat
- CR1300
drukknopmodule met draaiknop, druktoets- en joystick-functie in twee assen met achtergrondverlichte knoppen
CR1300
ecomatPanel/COP
drukknopmodule met draaiknop, druktoets- en joystick-functie in twee assen met achtergrondverlichte knoppen
CR1300
ecomatPanel/COP
- Robuust keyboard met draaiknop met geïntegreerde 4-weg-druktoets en push-functie voor mobiele machines en voertuigen
- 6 RGB functietoetsen met achtergondverlichting
- Alle belichtingselementen zijn separaat in de gewenste kleur aan te sturen
- Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
- Eenvoudige integratie in bestaande applicaties
Producteigenschappen
Communicatie interface | CAN |
---|---|
Afmetingen [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor inbouw in paneel- of console uitsparingen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 12 / 24 |
Stroomopname [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Interfaces
Communicatie interface | CAN |
---|---|
Aantal CAN-interfaces | 1 |
Protocol | J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabrieksinstellingen |
|
||
Opmerking over de interface |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 119 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking) [g] | 400 | ||||||||
Afmetingen [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materialen | behuizing: PC/ABS; siliconen ommanteling: PA66 transparant | ||||||||
Informatie betreffende de levensduur |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|