- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Mobiele I/O modules
- Componenten voor schakelkastmontage
- CR2014
I/O-module voor mobiele machines
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
I/O-module voor mobiele machines
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
- Decentrale aansluiting van sensoren en actuatoren
- Gebruik in cockpit- of bedieningsconsolebesturingen van mobiele machines
- Met veel multifunctioneel configureerbare in- en uitgangen
- Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...32 DC |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 16 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 16; Aantal analoge ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 16 |
---|---|
Aantal analoge ingangen | 4 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...5 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 4 |
---|---|
Aantal PWM-uitgangen | 2 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | in- / uitgangsfunktionaliteiten |
---|
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 1 |
---|
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 250 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 225,5 |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
AMP-Crimp-stekker: |