- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Mobiele I/O modules
- Apparaten met een optionele programmeermogelijkheid en M12- of Deutsch connectoraansluiting
- CR2040
ingangsmodule voor mobiele voertuigen en machines
CR2040
ioControl/In 16/M12
ingangsmodule voor mobiele voertuigen en machines
CR2040
ioControl/In 16/M12
- Decentrale aansluiting van sensoren en actuatoren
- Met een groot aantal functioneel te configureren ingangskanalen
- Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
- Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
- Hoge beschermklasse voor de eisen in mobiele machines en voertuigen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 12 / 24 |
Stroomopname [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maximaal: 300 mA) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overspanningsbeveiliging | ja; (36 V: t ≤ 10 s) |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 16 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 16; Aantal analoge ingangen: 8; Aantal frequentie-ingangen: 4; Aantal weerstandsingangen: 4 |
Ingangen
Totaal aantal ingangen | 16 |
---|---|
Aantal frequentie-ingangen | 4 |
Aantal weerstandsingangen | 4 |
Aantal digitale ingangen | 16 |
Aantal analoge ingangen | 8 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...32 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
Interfaces
Communicatie interface | CAN | ||
---|---|---|---|
Aantal CAN-interfaces | 2 | ||
Transmissiesnelheid | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protocol | CANopen; SAE J1939; vrij protocol | ||
Profiel | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Fabrieksinstellingen |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 98 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 635,5 |
---|---|
Wijze van montage | montage via schroefverbindingen |
Afmetingen [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materialen | behuizing: PA6/6.6; Weergave: PA (polyamide); drukknoppen: siliconen |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Hardware
Processor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Werkgeheugen | 592 kByte |
Massa data-opslag | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - CAN IN
CAN IN | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Elektrische aansluiting - CAN OUT
CAN OUT | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Elektrische aansluiting - Ingangen
Con. 1...8 | Connector: 8 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Elektrische aansluiting - voeding / CAN interface
X1 | Connector: 1 x AMP-aansluitstekker (TE-AMP 1745078-1); Contactpinnen: vertind |
---|