Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
8...32 DC |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen |
16 |
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 16; Aantal analoge ingangen: 8; Aantal frequentie-ingangen: 4; Aantal weerstandsingangen: 4 |
Ingangen
Totaal aantal ingangen |
16 |
Aantal frequentie-ingangen |
4 |
Aantal weerstandsingangen |
4 |
Aantal digitale ingangen |
16 |
Aantal analoge ingangen |
8 |
Analoge ingangsstroom [mA] |
0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] |
0...32 |
Software / programmering
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
MTTF [jaren] |
100 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
692 |
Wijze van montage |
montage via schroefverbindingen |
Afmetingen [mm] |
234,2 x 76 x 40,5 |
Materialen |
PA (polyamide) glasvezelversterkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
10-segments LED-weergave, rood/groen 4-digit |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - CAN interface 1
CAN IN |
Connector: 2 x DEUTSCH-stekker |
Elektrische aansluiting - Ingangen
Con. 1...8 |
Connector: 8 x DEUTSCH-stekker |
Elektrische aansluiting - voeding / CAN interface 2
X1 |
Connector: 1 x AMP-aansluitstekker |