• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Systemen voor mobiele applicaties
  3. Units voor bedienen en monitoren
  4. Robuuste HMI met basis applicaties
  5. CR9221

Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines

CR9221

R360/BasicDisplay/Clear

Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines

CR9221

R360/BasicDisplay/Clear

  • Robuuste HMI met een eenvoudige en snelle montage
  • Geoptimaliseerd voor kosteneffectieve systeemoplossingen
  • Krachtige CAN-interfaces voor tal van communicatietaken
  • Comfortabele bediening door functietoetsen met achtergrondverlichting en voelbare feedback
  • Vrij te programmeren volgens IEC61131-3 met CODESYS 2.3
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 8...32 DC
Software / programmering
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 ja
Interfaces
Aantal CAN-interfaces 1
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 165,5
Wijze van montage op-/afbouw
Afmetingen [mm] 87,5 x 87,5 x 37,7
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
2,8" Kleurendisplay
Bedienelementen
5 vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting
1 kruisschakelaar voor cursorfunctie
Display resolutie 320 x 240
Display type Kleurendisplay
Display grootte 2,8"
Display-achtergrondverlichting LED
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A