• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. E10805

Zelfbedraadbare connector female

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Zelfbedraadbare connector female

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E10013 Productvergelijking: E10805 / E10013 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC/DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 43 x 25 x 36
Materialen PBT
Materiaal gegoten onderdeel PBT
Materiaal overwerpmoer ULTRAMID
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Wartel: PG 9
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M18, haaks; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: ULTRAMID; Contactpinnen: verguld