Klemhouderhalter met vaste aanslag
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Klemhouderhalter met vaste aanslag
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Vaste aanslag voor gedefinieerde inbouwpositie
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige en snelle vervanging zonder opnieuw uit te lijnen
- Betrouwbare bescherming tegen beschadiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
uitloop artikel
Vervaldatum: 30-06-2024
Vervaldatum: 30-06-2024
Alternatief artikel: E12747 Productvergelijking: E10808 / E12747 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Uitvoering | met aanslag |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 140,2 |
---|---|
Montagevoorschrift | Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening) |
Afmetingen [mm] | M36 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M36 x 1,5 |
Binnendiameter [mm] | 30 |
Materialen | messing wit-brons gecoat; Moeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | 20; (bevestigingsmoeren: 40) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|