Verbindingskabel
E3M122
MCI CONNECTION CABLE 2M
Verbindingskabel
E3M122
MCI CONNECTION CABLE 2M
- Betrouwbare aansluiting van een verlichtingseenheid aan een mobiele 3D-camera
- Vergulde contacten voor een betrouwbare signaaloverdracht
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...105 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 89,15 | ||
---|---|---|---|
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, TPU, zwart |