AS-Interface vlakkabelaftakking
E70585
FC Splitter AS-i M12 FC top UL
AS-Interface vlakkabelaftakking
E70585
FC Splitter AS-i M12 FC top UL
- Voor de overgang van AS-i-vlakkabel naar M12-connector
- Voor de uitbreiding van het AS-i-netwerk met behulp van steekleidingen
- Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Alternatief artikel: E75005 Productvergelijking: E70585 / E75005 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...75 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 53,8 |
---|---|
Materialen | PBT / PC |
Aandraaimoment [Nm] | 1,65 |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Connector: M12; codering: A |