Capacitieve sensor
KI5305
KI-3150QBPKG/SL/1P/IO
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 0,5...40 |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Toepassingsgebied
Mediumtemperatuur [°C] | -25...110 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 22 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 30 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 0,5...40 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 15 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
---|---|
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-Mode | ja |
Vereiste masterportklasse | A |
Min. procescyclustijd [ms] | 20 |
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; maakcontact / verbreekcontact (te parametreren); PNP / NPN (parametrierbar); schakelpunt instelling; Hysterese |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 903,84 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 99,2 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | quasi-bondig |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | PBT; PC; POM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|