Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Fabrieksinstelling |
oliën; olie gebaseerde media |
Staaflengte L [mm] |
132 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Media |
Vloeibare media |
Di-ëlektrischeconstante van de media |
> 1,8 |
Aanbevolen media |
water; watergebaseerde media; oliën; olie gebaseerde media |
Niet geschikt voor |
bekijk de handleiding, hoofdstuk "Bestimmungsgemäße Verwendung / intended use". |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...85; (Applicaties volgens WHG 0...85°C) |
Drukbestendigheid [bar] |
0,5 |
Bestand tegen vacuüm [mbar] |
-500 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
Stroomopname [mA] |
< 15 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 1 |
Meetprincipe |
capacitief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
OUT-OP |
verbreekcontact |
OUT2 |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
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
Fabrieksinstelling |
oliën; olie gebaseerde media |
Staaflengte L [mm] |
132 |
Actief gebied A [mm] |
28 |
Temperatuurmeting
Meetbereik [°C] |
-25...85 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurmeting
Nauwkeurigheid [K] |
1,5 |
Resolutie [K] |
0,1 |
Reactiedynamiek T09 [s] |
240 |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Unterstützte Masterportklasse |
A |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |
SIO-Mode |
ja |
Proceswaarden analoog |
5 |
Proceswaarden binair |
2 |
Min. procescyclustijd [ms] |
4,5 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
634 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...85 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K; (7 dagen / 3 m waterdiepte / 0,3 bar: IP 68) |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
WHG; Algemene autorisatie bouwinspectie; Overvulbeveiliging; lekkagedetectie |
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
in gesloten metalen tank |
DIN EN 61000-6-4 |
in kunststoffen- of open metalen tanks |
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
12 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
433 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
240 |
Materialen |
PP fase versterkt |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
PP |
Staafdiameter [mm] |
16 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
schakelstatus |
LED, geel |
|
Bedienelementen |
inductieve programmeertoets |
|
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |