Niveausensor voor grenswaardedetectie
LMC110
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
Niveausensor voor grenswaardedetectie
LMC110
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
- Voor de betrouwbare niveaubewaking van tanks en reservoirs
- Twee programmeerbare schakeluitgangen, waarvan een met IO-Link communicatie interface
- Factorysetting voor olie en olie gebaseerde media
- Eenvoudige proces aansluiting via schroefadapter
- Betrouwbare onderdrukking van aanhechtingen of schuim
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|---|
Fabrieksinstelling | oliën; olie gebaseerde media |
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Media | water; watergebaseerde media; oliën; olie gebaseerde media; koelsmeermiddel; poedervormige media |
Niet geschikt voor | Zie handleiding, hoofdstuk "toepassingen en functies" |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...100 |
Staaflengte [mm] | 28 |
Tankdruk [bar] | -1...40 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 40 |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...100 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | thermisch, pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Fabrieksinstelling | oliën; olie gebaseerde media |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,5 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K; (7 dagen / 1 m diepte in water / 0,1 bar: IP 68) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 534 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 127,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; FKM |
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|