Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Fabrieksinstelling |
oliën; olie gebaseerde media |
Procesaansluiting |
G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Media |
water; watergebaseerde media; oliën; olie gebaseerde media; koelsmeermiddel; poedervormige media |
Niet geschikt voor |
Zie handleiding, hoofdstuk "toepassingen en functies" |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...100 |
Staaflengte [mm] |
9,6 |
Tankdruk [bar] |
-1...40 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] |
40 |
Olie
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...100 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 35 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
50; (100 (...60 °C)) |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
thermisch, pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Fabrieksinstelling |
oliën; olie gebaseerde media |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Proceswaarden analoog |
1 |
Proceswaarden binair |
2 |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,3 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
675 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...85 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
bij montage in een pijp de temperatuur in de leiding in acht nemen, zie handleiding |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K; (7 dagen / 1 m diepte in water / 0,1 bar: IP 68) |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
: gesloten tank |
DIN EN 61000-6-4 |
: open tanks |
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
534 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
H004 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
128,5 |
Afmetingen [mm] |
Ø 18,1 / L = 76,2 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; FKM |
Procesaansluiting |
G 1/2 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
LED, geel |
status voedingsspaning |
LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |