Niveausensor voor grenswaardedetectie voor ATEX-gebieden
LMT01A
LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
Niveausensor voor grenswaardedetectie voor ATEX-gebieden
LMT01A
LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
- Voor de betrouwbare niveaubewaking van tanks en reservoirs
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Toepassing in vloeibare en pasteuze media, evenals stortgoederen
- Mediumdifferentitatie door parametriseren van de schakeluitgangen
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|---|
Fabrieksinstelling | oliën; olie gebaseerde media; poedervormige media |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 afdichtconus |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Media | Vloeibare media; pasteuze media; poedervormige media |
Niet geschikt voor | Zie handleiding, hoofdstuk "toepassingen en functies" |
Mediumtemperatuur [°C] | -20...85 |
Staaflengte [mm] | 11 |
Tankdruk [bar] | -1...40 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Meetprincipe | capacitief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Fabrieksinstelling | oliën; olie gebaseerde media; poedervormige media |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,5 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69) |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||
EMC |
|
||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 223 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 218 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 30 / L = 113 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PEEK; oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 afdichtconus |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|