Continue niveausensor (geleide radargolven)
LR2750
LR0000B-EA01AKSKG/US
Continue niveausensor (geleide radargolven)
LR2750
LR0000B-EA01AKSKG/US
- Voor de betrouwbare niveaubewaking van tanks en reservoirs
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Modulair systeem van verwerkingselektronica en sondestaaf
- Aan te passen aan verschillende tankhoogten door inkorten van staafflengten
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Voor hoge procestemperaturen geldt: de temperatuur is bij de procesaansluiting is bepalend. De daadwerkelijke temperatuur van het medium kan hoger uitvallen. Bij 3A-applicaties is de mediumtemperatuur begrensd op 121 °C en COP-reiniging is noodzakelijk.
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Staaflengte L [mm] | 150...2000 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad Aseptoflex Vario |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | hygiënische omgeving |
Media | Vloeibare media |
Di-ëlektrischeconstante van de media | > 5 |
Aanbevolen media | water; watergebaseerde media |
Procestemperatuur [°C] | -40...150; (bekijk het attentiepunt onder opmerking) |
Drukbestendigheid [bar] | 40 |
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 25 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 3 |
Meetprincipe | Geleide radar |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Actief gebied A [mm] | L-40 |
Inactief bereik I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Meetfrequentie [Hz] | 4 |
Schakelpunt SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Terugschakelpunt rP [mm] | 10... L-35 |
In stappen van [mm] | 1 |
Hysterese [mm] | > 5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [mm] | ± 7 |
---|---|
Offsetfout [mm] | 5 |
Resolutie [mm] | 1 |
Startsignaal stroom [mA] | 4,0 |
Eindsignaal stroom [mA] | 20 |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | ± 0,2 % |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 216 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 330,75 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; EPDM |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad Aseptoflex Vario |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | < 0,8 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
N.B. | Voor hoge procestemperaturen geldt: de temperatuur is bij de procesaansluiting is bepalend. De daadwerkelijke temperatuur van het medium kan hoger uitvallen.; Bij 3A-applicaties is de mediumtemperatuur begrensd op 121 °C en COP-reiniging is noodzakelijk. |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Meetafwijking D in het bereik van het actieve vlak
|
|
---|