Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Staaflengte L [mm] |
100...2000 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
Vloeibare media |
Di-ëlektrischeconstante van de media |
≥ 1,8; (bij media met DK 1,8...5 (b.v. oliën) is voor de werking een coaxiale buis noodzakelijk) |
Aanbevolen media |
water; watergebaseerde media; oliën; olie gebaseerde media |
Procestemperatuur [°C] |
-25...80; (90 < 1 h ; bekijk het attentiepunt onder opmerking) |
Drukbestendigheid [bar] |
16 |
Bestand tegen vacuüm [mbar] |
-1000 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 25 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 3 |
Meetprincipe |
Geleide radar |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] |
100...2000 |
Actief gebied A [mm] |
L-40; (bij instelling op olie en oliegebaseerde media: L-60) |
Inactief bereik I1 / I2 [mm] |
30 / 10; (bij instelling op olie en oliegebaseerde media: 30 / 30) |
Meetfrequentie [Hz] |
4 |
Instelbereik
Schakelpunt SP [mm] |
15...L-30 |
Verwijzing naar het schakelpunt |
bij instelling op olie en oliegebaseerde media: 35...L-30 |
|
Terugschakelpunt rP [mm] |
10... L-35 |
Opmerking terugschakelpunt rP |
bij instelling op olie en oliegebaseerde media: 30...L-35 |
|
In stappen van [mm] |
5 |
Hysterese [mm] |
> 5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [mm] |
± 5 |
Meetfout [mm] |
± 7 |
Offsetfout [mm] |
5 |
Resolutie [mm] |
1 |
Temperatuurinvloed (per 10 K) |
± 0,2 % |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Proceswaarden analoog |
3 |
Proceswaarden binair |
2 |
Min. procescyclustijd [ms] |
3,2 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
907 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K; (7 dagen / 1 m diepte in water / 0,1 bar: IP 68) |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
: in gesloten metalen tank |
DIN EN 61000-6-4 |
: in kunststoffen- of open metalen tanks |
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) met referentiestaaf 0,5 m |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) met referentiestaaf 0,5 m |
|
MTTF [jaren] |
286 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
H010 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
484,4 |
Afmetingen [mm] |
Ø 50 / L = 86 |
Materialen |
1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PEI |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4305 (roestvast staal / 303); Staafaansluiting: 1.4435 (roestvast staal / 316L); PTFE; FKM; Afdichting: NBR fase versterkt |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Opmerkingen
N.B. |
Voor hoge procestemperaturen geldt: de temperatuur is bij de procesaansluiting is bepalend. De daadwerkelijke temperatuur van het medium kan hoger uitvallen. |
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |