Continue niveausensor (geleide radargolven)
LR8009
LR0000B-BR34ASSKG/US
Continue niveausensor (geleide radargolven)
LR8009
LR0000B-BR34ASSKG/US
- Voor de betrouwbare niveaubewaking van tanks en reservoirs
- Geschikt voor water, oliën en koelsmeermiddelen
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Modulair systeem van verwerkingselektronica en sondestaaf
- Aan te passen aan verschillende tankhoogten door inkorten van staafflengten
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad). Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|---|
Staaflengte L [mm] | 100...1600 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | Vloeibare media |
Di-ëlektrischeconstante van de media | ≥ 1,8; (bij media met DK 1,8...5 (b.v. oliën) is voor de werking een coaxiale buis noodzakelijk) |
Aanbevolen media | water; watergebaseerde media; oliën; olie gebaseerde media |
Niet geschikt voor | Zie handleiding, hoofdstuk "toepassingen en functies" |
Procestemperatuur [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; bekijk het attentiepunt onder opmerking) |
Drukbestendigheid [MPa] | 1,6 |
Bestand tegen vacuüm [MPa] | -0,1 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [MPa] | 1,6 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 3 |
Meetprincipe | Geleide radar |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 4 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 4 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | thermisch, pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Actief gebied A [mm] | L-40; (bij instelling op olie en oliegebaseerde media: L-60) |
Inactief bereik I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (bij instelling op olie en oliegebaseerde media: 30 / 30) |
Meetfrequentie [Hz] | 4 |
Schakelpunt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Verwijzing naar het schakelpunt |
|
|
Terugschakelpunt rP [mm] | 10... L-35 | |
Opmerking terugschakelpunt rP |
|
|
In stappen van [mm] | 5 | |
Hysterese [mm] | > 5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [mm] | ± 5 |
---|---|
Meetfout [mm] | ± 7 |
Offsetfout [mm] | 5 |
Resolutie [mm] | 1 |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | ± 0,2 % |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | geen profiel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 4 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 198 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 378,6 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); Staafaansluiting: 1.4435 (roestvast staal / 316L); PTFE; FKM; Afdichting: NBR fase versterkt |
Procesaansluiting | schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Meetafwijking D in het bereik van het actieve vlak
|
|
---|