Continue niveausensor (geleide radargolven)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
Continue niveausensor (geleide radargolven)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
- Voor de betrouwbare niveaubewaking van tanks en reservoirs
- Geschikt voor water, oliën en koelsmeermiddelen
- Bij gebruik als overvulbewaking met goedkeuring volgens de Duitse WHG
- Modulair systeem van verwerkingselektronica en sondestaaf
- Aan te passen aan verschillende tankhoogten door inkorten van staafflengten
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Voor hoge procestemperaturen geldt: de temperatuur is bij de procesaansluiting is bepalend. De daadwerkelijke temperatuur van het medium kan hoger uitvallen.
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|---|
Staaflengte L [mm] | 100...1600 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Montage | Alleen toepassen i.c.m. met een meetstaaf en coaxiale buis |
Media | Vloeibare media |
Di-ëlektrischeconstante van de media | ≥ 2 |
Aanbevolen media | water; watergebaseerde media; watergebaseerde koelsmeermiddelen; oliën; olie gebaseerde media |
Niet geschikt voor | Zie handleiding, hoofdstuk "toepassingen en functies" |
Procestemperatuur [°C] | 0...80; (bekijk het attentiepunt onder opmerking) |
Drukbestendigheid [bar] | 4 |
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -500 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 3 |
Meetprincipe | Geleide radar |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 4 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 4 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | thermisch, pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Actief gebied A [mm] | L-40; (bij instelling op olie en oliegebaseerde media: L-60) |
Inactief bereik I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (bij instelling op olie en oliegebaseerde media: 30 / 30) |
Meetfrequentie [Hz] | 4 |
Schakelpunt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Verwijzing naar het schakelpunt |
|
|
Terugschakelpunt rP [mm] | 10... L-35 | |
Opmerking terugschakelpunt rP |
|
|
In stappen van [mm] | 5 | |
Hysterese [mm] | > 5 | |
Overloopschakelpunt OP [mm] | 70...L-30 | |
Hysterese OP [mm] | 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [mm] | ± 5 |
---|---|
Meetfout [mm] | ± 7 |
Offsetfout [mm] | 5 |
Resolutie [mm] | 1 |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | ± 0,2 % |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | geen profiel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 4 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | WHG; Algemene autorisatie bouwinspectie; Overvulbeveiliging | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 198 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 402 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4301 (roestvast staal / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Materiaal dat in contact komt met het medium | sensor:: 1.4305 (roestvast staal / 303); 1.4435 (roestvast staal / 316L); PTFE; FKM; NBR fase versterkt; meetstaaf:: 1.4404 (roestvast staal / 316L); coaxiale antenne:: 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4310 (roestvast staal / 301); PPS fase versterkt |
Procesaansluiting | schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
N.B. | Voor hoge procestemperaturen geldt: de temperatuur is bij de procesaansluiting is bepalend. De daadwerkelijke temperatuur van het medium kan hoger uitvallen. |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Meetafwijking D in het bereik van het actieve vlak
|
|
---|