Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Fabrieksinstelling |
Minerale oliën |
Staaflengte L [mm] |
264 |
Toepassingsgebied
Media |
watergebaseerde koelsmeermiddelen; oliën; olie gebaseerde media; water; media vergelijkbaar met water |
Di-ëlektrischeconstante van de media |
> 2 |
Niet geschikt voor |
sterk geleidende media; aanhechtende media; granulaten; stortgoed; zuren; logen |
Drukbestendigheid [MPa] |
0,05 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
bij inbouw met montagetoebehoren: E43001 - E43007, E43019 |
|
Koelsmeermiddel
Mediumtemperatuur [°C] |
0...35; (met klimaatbuis E43100 35...65 °C) |
Olie
Mediumtemperatuur [°C] |
0...70 |
Mediumtemperatuur kortstondig [°C] |
0...90; (< 1 h) |
Water
Mediumtemperatuur [°C] |
0...35; (met klimaatbuis E43100 35...65 °C) |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 3 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20, te inverteren |
Max. belasting [Ω] |
500 |
Analoge uitgangsspanning [V] |
0...10, te inverteren |
Min. weerstand last [Ω] |
2000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
thermisch, pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Fabrieksinstelling |
Minerale oliën |
Staaflengte L [mm] |
264 |
Actief gebied A [mm] |
195 |
Inactief bereik I1 / I2 [mm] |
53 / 16 |
Instelbereik
Schakelpunt SP [mm] |
25...200 |
Terugschakelpunt rP [mm] |
20...195 |
In stappen van [mm] |
5 |
Referentiepunt OP [mm] |
69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Hysterese OP [mm] |
2 |
Temperatuurbewaking
Meetbereik [°C] |
-20...90 |
Schakelpunt SP [°C] |
-19,5...90 |
Terugschakelpunt rP [°C] |
-20...89,5 |
In stappen van [°C] |
0,5 |
Resolutie schakeluitgang [K] |
0,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] |
± 5 |
Herhaalnauwkeurigheid |
± 2 |
Resolutie [mm] |
5 |
Nulsignaal spanning [V] |
0 |
Startsignaal stroom [mA] |
4,0 |
Vollsignal spanning [V] |
10 |
Eindsignaal stroom [mA] |
20 |
Temperatuurbewaking
Schakelpunt nauwkeurigheid [K] |
± 1,5 |
Resolutie [K] |
0,5 |
Reactiedynamiek T09 [s] |
90 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; SP/rP-positie; Afregelen OP; Medium selectie; Offset instelling; inschakel-/ terugschakelvertraging |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Proceswaarden analoog |
4 |
Proceswaarden binair |
1 |
Min. procescyclustijd [ms] |
4,5 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1527 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
15 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
223 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
H002 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
290,9 |
Afmetingen [mm] |
Ø 16 |
Materialen |
1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA (polyamide); PP; TPV |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
PP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
Display eenheid |
2 x LED, groen (cm, °C) |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
gemeten waarde |
alfanumeriek display, 4-digit |
Parametrering |
alfanumeriek display, 4-digit |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |