- Producten
- Sensoren
- Niveausensoren
- Te gebruiken bij reinigings-, koel- en smeermiddelen, zoals hydraulische oliën
- LT8924
Elektronische sensor voor niveau en temperatuur
LT8924
LT0728B-B-00KSSKG/US
Elektronische sensor voor niveau en temperatuur
LT8924
LT0728B-B-00KSSKG/US
- Betrouwbare niveaubewaking in reservoirs en tanks
- Voor het gebruik in water, oliën en koelsmeermiddelen
- Comfortabele instelling van schakelfunctie en schakelpunten
- Niveau- en temperatuurbewaking met slechts één apparaat
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|---|
Fabrieksinstelling | 2 schakeluitgangen niveau (OUT1, OUT2); 2 schakeluitgangen temperatuur (OUT3, OUT4); Minerale oliën |
Staaflengte L [mm] | 728 |
Toepassingsgebied
Media | watergebaseerde koelsmeermiddelen; oliën; olie gebaseerde media; water; media vergelijkbaar met water | |
---|---|---|
Di-ëlektrischeconstante van de media | > 2 | |
Niet geschikt voor | sterk geleidende media; aanhechtende media; granulaten; stortgoed; zuren; logen | |
Drukbestendigheid [MPa] | 0,05 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Mediumtemperatuur [°C] | 0...35; (met klimaatbuis E43102 35...55 °C) |
---|
Mediumtemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Mediumtemperatuur kortstondig [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...35; (met klimaatbuis E43102 35...55 °C) |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 3 |
Meetprincipe | capacitief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 4 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 4 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | thermisch, pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Fabrieksinstelling | 2 schakeluitgangen niveau (OUT1, OUT2); 2 schakeluitgangen temperatuur (OUT3, OUT4); Minerale oliën |
---|---|
Staaflengte L [mm] | 728 |
Actief gebied A [mm] | 585 |
Inactief bereik I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Schakelpunt SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Terugschakelpunt rP [mm] | 50...580 |
In stappen van [mm] | 10 |
Referentiepunt OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Hysterese OP [mm] | 4 |
Meetbereik [°C] | -20...90 |
---|---|
Schakelpunt SP [°C] | -19,5...90 |
Terugschakelpunt rP [°C] | -20...89,5 |
In stappen van [°C] | 0,5 |
Resolutie schakeluitgang [K] | 0,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] | ± 5 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 2 |
Resolutie [mm] | 10 |
Schakelpunt nauwkeurigheid [K] | ± 1,5 |
---|---|
Resolutie [K] | 0,5 |
Reactiedynamiek T09 [s] | 90 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; SP/rP-positie; OP positie; Afregelen OP; Medium selectie; Offset instelling; Display eenheid; Toewijzen proceswaarden |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 4 | ||||
Proceswaarden binair | 4 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 4,5 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 225 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 499,25 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 16 |
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA (polyamide); PP; TPV |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|