Niveausensor voor grenswaardedetectie
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Niveausensor voor grenswaardedetectie
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
- Voor de betrouwbare niveaubewaking van tanks en reservoirs
- Groot temperatuurbereik
- Toepassing in vloeibare en pasteuze media, evenals stortgoederen
- Mediumdifferentitatie door parametriseren van de schakeluitgangen
- Betrouwbare onderdrukking van aanhechtingen of schuim
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|---|
Fabrieksinstelling | olie gebaseerde media |
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Media | Vloeibare media |
Aanbevolen media | koelmiddel (Freon: R134a, R22, R717); oliën; olie gebaseerde media |
Staaflengte [mm] | 153 |
Tankdruk [bar] | -1...40 |
Mediumtemperatuur [°C] | -20...100 |
---|
Mediumtemperatuur [°C] | -20...85 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 | |
---|---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link | |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN | |
Aantal digitale uitgangen | 2 | |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) | |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 | |
Fabrieksinstelling |
|
|
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Fabrieksinstelling | olie gebaseerde media |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,5 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 | |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 222 | ||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 279,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PEEK; PEI; CR |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PEEK; oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|